Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Ventilstasjon, ICF 15-4-8, 15 mm, Koblingsstandard: ANSI B 16.11

027L4526

Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn 12TLP, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]2 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeStål
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardANSI B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]15 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 15
Modul 3Magnetventil
Egenskaper
Verdi
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuell åpning
Modul 4 typeICFO 20
OverflatebeleggZn 12TLP
Plassering av sideportP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 15-4-8
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.47 Kilogram
Nettovekt6 Kilogram
Volume12.034 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm