Danfoss logo
Valve station, ICF 25-6-3RA, 1 1/4 in 027L4202

Ventilstasjon, ICF 25-6-3RA, 40 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11

027L4262

Koblingsstørrelse [mm]: 40, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: ZnCr04, Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RA
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 25-E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 25
Modul 4Tilbakeslagsventil
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFC 25
Modul 5Manuell reguleringsventil
Modul 5 typeICFR 25-A
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS 25
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 25-6-3RA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-25-6-40SSXFEEHBXRASX61XX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.346 Kilogram
Nettovekt23.791 Kilogram
Volume35.103 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162850473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm