Ventilstasjon, ICF 25-4-11, 32 mm, Koblingsstandard: EN 10220
027L4094
Koblingsstørrelse [mm]: 32, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L4094
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall sideporter [stk] | 4 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | CEEACTÜVUAUL |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | II |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-11 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Modul 1 | Stoppventil |
| Modul 1 type | ICFS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF 25 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 type | ICFE 25 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 4 | Tilbakeslagsventil |
| Modul 4 type | ICFC 25 |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Plassering av sideport | P2-P3-P5-P6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 25-4-11 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Sideportens tilkoblingsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Sideportens tilkoblingstype | G |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Type kode ICF | ICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX |
| UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15.854 Kilogram |
| Nettovekt | 14.92 Kilogram |
| Volume | 25.849 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428238236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |