Ventilstasjon, ICF 20-2-121L, 15 mm, Koblingsstandard: ANSI B 36.10
027L3829
Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L3829
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EACTÜVUAUL |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | II |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSI B 36.10 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-121L ANSI 15 |
| Modul 1 | Solenoid valve |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 1 type | ICFE 20 |
| Modul 2 | Manual opening |
| Modul 2 type | ICFO |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 20-2-121L |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Type kode ICF | ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX |
| UL mark | Yes |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.066 Kilogram |
| Nettovekt | 2.55 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162795781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |