Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilstasjon, ICF 20-2-121H, 20 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11

027L3810

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACTÜVUAUL
Housing material (EF001596)Steel
HusmaterialeStål
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 typeICFE 20-H
Egenskaper
Verdi
Modul 2Tomt toppdeksel
Modul 2 typeICFB 20
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-121H
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
UL markYes
Væskegruppe1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.91 Kilogram
Nettovekt3.45 Kilogram
Volume17.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm