Danfoss logo
ICF 20-4-90 - 027L3155

Ventilstasjon, ICF 20-4-90, 20 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L3599

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: ZnCr04, Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]4 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Modul 1Tomt toppdeksel
Modul 1 typeICFB 20
Modul 2Defrost-modul
Modul 2 typeICFD 20C
Modul 3Magnetventil
Egenskaper
Verdi
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Tomt toppdeksel
Modul 4 typeICFB 20
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-4-90
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-4-20DBXD2EXBXXXXX4XXX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.82 Kilogram
Nettovekt13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428535472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm