Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Ventilstasjon, ICF 20-6-2RB, 20 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L3398

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEEACTÜVUAUL
Housing material (EF001596)Steel
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2RB
Material quality (EF001257)Other
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuell åpning
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFO 20
Modul 5Manuell reguleringsventil
Modul 5 typeICFR 20B
Modul 6Stopp/tilbakeslagsventil
Modul 6 typeICFN 20
OverflatebeleggZn (TLP)
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-2RB
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.105 Kilogram
Nettovekt9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm