Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Ventilstasjon, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11

027L3391

Koblingsstørrelse [mm]: 25, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: ZnCr04, Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionICF20-6-5A33_01 (25D)
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuell åpning
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFO 20
Modul 5Motorventil
Modul 5 typeICM 20-A33
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS 20
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-5MA33
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.691 Kilogram
Nettovekt9.87 Kilogram
Volume16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm