Danfoss logo
ICF 20-6-5MA - 027L3037

Ventilstasjon, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA
Material quality (EF001257)Other
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuell åpning
Modul 4 typeICFO 20
Egenskaper
Verdi
Modul 5Motorventil
Modul 5 typeICM 20-A
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS 20
OverflatebeleggZn (TLP)
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-5MA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Sideportens tilkoblingsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilkoblingstypeG
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UtstyrHette
Væskegruppe1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.14 Kilogram
Nettovekt9.623 Kilogram
Volume16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428184588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm