Danfoss logo
Ventilstasjon, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Koblingsstandard: ANSI B 16.11-product-details

Ventilstasjon, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Koblingsstandard: ANSI B 16.11

027L0050

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Stikkboks, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeStikkboks
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Modul 1Tomt toppdeksel
Egenskaper
Verdi
Modul 1 typeICFB 20
Modul 2Defrost-modul
Modul 2 typeICFD 20
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-125LB
RetningUmiddelbar
ServicebarICF-reservedeler
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.14 Kilogram
Nettovekt2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm