Ventilstasjon, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Koblingsstandard: ANSI B 16.11
027L0049
Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Stikkboks, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50
027L0049
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
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | TÜVUAUL |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSI B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Stikkboks |
| Kuldemidler | R507AR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Merke | NeoCharge |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 1 type | ICFL 20G |
| Modul 2 | Tomt toppdeksel |
| Modul 2 type | ICFB 20 |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 20-2-125LG |
| Retning | Umiddelbar |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.83 Kilogram |
| Nettovekt | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |