Danfoss logo
Ventilstasjon, ICF 20-2-90, 15 mm, Koblingsstandard: EN 10220-product-details

Ventilstasjon, ICF 20-2-90, 15 mm, Koblingsstandard: EN 10220

027L0023

Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
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
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]15 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-90
Modul 1Solenoid valve
Egenskaper
Verdi
Modul 1 typeICFE 20H
Modul 2Tilbakeslagsventil
Modul 2 typeICFN 20
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-90
RetningUmiddelbar
ServicebarICF-reservedeler
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Type kode ICFICF-20-2-15DEHNXXXXXXXXX0XXX
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.031 Kilogram
Nettovekt2.56 Kilogram
Volume4.425 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255251200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm