Ventilstasjon, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm
027L4675
Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Flens, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
027L4675
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmateriale | Stål |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | NA |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 inch |
| Koblingstype | Flens |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 42.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Modul 2 | Filter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Modul 2 type | ICFF 15 |
| Modul 3 | Elektronisk ekspansjonsventil |
| Modul 3 type | ICFA 20A |
| Modul 4 | Manuell åpning |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Styringsløsning |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilstasjon |
| Produkttilbehør | FlenserICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier produktnavn | ICF |
| Servicebar | ICF-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.683 Kilogram |
| Nettovekt | 3.3 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |