Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

Ventilstasjon, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Flens, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeStål
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardNA
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 inch
KoblingstypeFlens
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Maks. driftstrykk [bar]42.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]610 psig
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Modul 2Filter
Egenskaper
Verdi
Modul 2 typeICFF 15
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFA 20C
Modul 4Manuell åpning
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørFlenserICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20 EVRAT-ICFA 20C
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]105 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.23 Kilogram
Nettovekt4.7 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm