Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Ventilstasjon, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4519

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Flens, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeStål
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardNA
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeFlens
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Maks. driftstrykk [bar]42.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]610 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 15
Egenskaper
Verdi
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE20H
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørFlenserICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20 EVRAT
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier produktnavnICF
ServicebarICF-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]105 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Type kode ICFICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.23 Kilogram
Nettovekt4.707 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428884167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm