Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Reservedeler, ICF SS 20 - 40, Seglass SS

027L4812

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICF SS 20 - 40, Typedesign: Seglass SS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat70 stk.
Brukt til produktICF SS 20 - 40
Brukt til produkt, kommentarerFor sideporter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Material DescriptionSight glass SS ISO 228-G3/8
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnavnSight glass module
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignSeglass SS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.099 Kilogram
Nettovekt0.053 Kilogram
Volume0.073 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm