Reservedeler, ICF 20 - 40, Blind
027L1265
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICF 20 - 40, Typedesign: Blind
027L1265
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | ICF 20 - 40 |
| Brukt til produkt, kommentarer | For sideporter |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Material Description | Blind for sideconnection, G3/8" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Blind |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Blind |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.088 Kilogram |
| Nettovekt | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |