Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8
027H7202
Kuldemidler: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv verdi [m³/t]: 0.928, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingstype: Lodding, ODF, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H7202
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.928 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykk.innstillingsområde [bar] | 90.00 bar |
| Diff.trykk.innstillingsområde [bar] | 1305.0 psi |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UAUL |
| Kobling loddestørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Koblingsstandard | EN10220 |
| Koblingstype | Lodding, ODF |
| Kuldemidler | R1234yfR134aR410AR744 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.928 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 8 Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk reguleringsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | CCMT 8 |
| SCIP dossier nr. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier produktnavn | CCMT |
| Servicebar | Electric valve spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilkoblingssveis størrelse [in] | 1/2 in |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR744 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.888 Kilogram |
| Nettovekt | 1.626 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |