Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8L
027H7250
Kuldemidler: R744, Kv verdi [m³/t]: 0.8, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingstype: Lodding, ODF, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 9
027H7250
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.925 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykk.innstillingsområde [bar] | 90.00 bar |
| Diff.trykk.innstillingsområde [bar] | 1305.0 psi |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | EACLLC CDC EURO-TYSK |
| Kobling loddestørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Koblingsstandard | EN10220 |
| Koblingstype | Lodding, ODF |
| Kuldemidler | R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.800 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk reguleringsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | CCMT 8L |
| Servicebar | Electric valve spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Tilkoblingssveis størrelse [in] | 1/2 in |
| UL-godkjente kjølemidler | R744 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.787 Kilogram |
| Nettovekt | 0.659 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |