Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8L

027H7247

Kuldemidler: R744, Kv verdi [m³/t]: 0.8, Maks. driftstrykk [bar]: 130, Koblingstype: Lodding, ODF, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.925 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]90.00 bar
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]1305.0 psi
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACUA
Kobling loddestørrelse [tommer]1/2 in
KoblingsstandardEN10220
KoblingstypeLodding, ODF
KuldemidlerR744
Kv verdi [m³/t]0.800 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]130.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]1885 psig
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektrisk ekspansjonsventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeCCMT 8L
ServicebarElectric valve spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
UL-godkjente kjølemidlerR744

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.73 Kilogram
Nettovekt0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428679169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm