Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Måleventil, SNV-ST

148B6607

Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACTÜVUA
Inntak innv./utv.Intern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/8
InntakskoblingstypeNPT
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
KuldemidlerR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/8
UtløpskoblingstypeNPT
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.56 Kilogram
Nettovekt0.559 Kilogram
Volume0.884 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm