Danfoss logo
SNV Gauge valves

Måleventil, SNV-SS

148B6545

Inntakskoblingstype: G, Utløpskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/2 A

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeRustfritt stål
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 A
InntakskoblingstypeG
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:Manometer-koblinger
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-SS
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.736 Kilogram
Nettovekt0.524 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.376 Liter
EAN/UPC5702428975407