Danfoss logo
SNV Gauge valves

Måleventil, SNV-SS

148B4783

Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeRustfritt stål
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4
InntakskoblingstypeNPT
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttypeSNV-SS
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4
UtløpskoblingstypeNPT
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.007 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.007 Liter
EAN/UPC5702428670180