Danfoss logo
SNV Gauge valves

Måleventil, SNV-SS

148B4581

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeRustfritt stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]50 mm
Inntakslengde [tommer]2 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardEN 10220ISO 228-1
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-SS
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.642 Kilogram
Nettovekt0.43 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.428 Liter
EAN/UPC5702428845953