Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Måleventil, SNV-ST

148B4575

Inntakskoblingstype: Skjærering, Utløpskoblingstype: Skjærering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B4177
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]10.00 mm
InntakskoblingstypeSkjærering
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardDIN 3861DIN 3901
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløpskoblingsstørrelse [mm]10.0 mm
UtløpskoblingstypeSkjærering
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.007 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072