Danfoss logo
SNV Gauge valves

Måleventil, SNV-ST

148B4567

Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B4232
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4
InntakskoblingstypeNPT
Inntakslengde [mm]100 mm
Inntakslengde [tommer]4 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 52 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4
UtløpskoblingstypeNPT
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.75 Kilogram
Nettovekt0.683 Kilogram
Volume2.229 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428484541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm