Danfoss logo
Gauge valve_SNV-ST_148B4495

Måleventil, SNV-ST

148B4495

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]100 mm
Inntakslengde [tommer]4 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1EN 10220
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L100 52 bar I/20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4
UtløpskoblingstypeNPT
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.94 Kilogram
Nettovekt0.55 Kilogram
Volume0.375 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428374965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm