Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Måleventil, SNV-ST

148B4219

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]125 mm
Inntakslengde [tommer]5 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220ISO 228-1
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.729 Kilogram
Nettovekt0.65 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.495 Liter
EAN/UPC5702428177269