Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Måleventil, SNV-ST

148B4177

Inntakskoblingstype: Skjærering, Utløpskoblingstype: Skjærering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B3740
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]10.00 mm
InntakskoblingstypeSkjærering
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardDIN 3861DIN 3901
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 I-PACK U/FIT.
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløpskoblingsstørrelse [mm]10.0 mm
UtløpskoblingstypeSkjærering
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.399 Kilogram
Nettovekt0.368 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.749 Liter
EAN/UPC5702428177351