Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Måleventil, SNV-ST

148B3878

Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B0082
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4
InntakskoblingstypeNPT
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]76 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4
UtløpskoblingstypeNPT
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt428.282 Gram
Nettovekt388.434 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162974490