Danfoss logo
Måleventil, SNV-ST-product-details

Måleventil, SNV-ST

148B3876

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B3874
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]100 mm
Inntakslengde [tommer]4 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220ISO 228-1
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt630.362 Gram
Nettovekt590.514 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162974469