Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Måleventil, SNV-ST

148B3874

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B3876
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]100 mm
Inntakslengde [tommer]4 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220ISO 228-1
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.793 Kilogram
Nettovekt0.625 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.315 Liter
EAN/UPC5715162974353