Danfoss logo
SNV-ST Gauge valve with manometer connection

Måleventil, SNV-ST

148B3778

Inntakskoblingstype: G, Utløpskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/2 A

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 A
InntakskoblingstypeG
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardISO 228-1
KommentarerMANOMETER KONN.
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2MAN-G1/2MAN 52 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 A
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.732 Kilogram
Nettovekt0.524 Kilogram
Volume2.42 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428179102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm