Måleventil, SNV-ST
148B3747
Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/8
148B3747
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Godkjenning | EACTÜVUA |
| Husmateriale | Stål |
| Identisk produkt | 148B4181 |
| Inntak innv./utv. | Ekstern |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Inntakskoblingstype | NPT |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kuldemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Lakkfarge | Cr3 / TLP |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SNV-ST NÅLEVENT. 3/8FPT-3/8MPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Stopp nåleventil |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Måleventil |
| Produkttilbehør | SNV-tilbehør |
| Produkttype | SNV-ST |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | SNV-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Utløp innv./utv. | Intern |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Utløpskoblingstype | NPT |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
| Ventilversjon | Standardversjon |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.506 Kilogram |
| Nettovekt | 0.388 Kilogram |
| Volume | 0.91 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428179300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |