Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Måleventil, SNV-ST

148B3742

Inntakskoblingstype: NPT, Utløpskoblingstype: Skjærering, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Inntak innv./utv.Ekstern
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4
InntakskoblingstypeNPT
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1DIN 3861DIN 3901
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST CD6-1/4"MPT U/FITTINGS
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløpskoblingsstørrelse [mm]6.0 mm
UtløpskoblingstypeSkjærering
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.432 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume1.156 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428179355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm