Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

Måleventil, SNV-ST

148B3719

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Skjærering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
FlowretningBi-strømning
GodkjenningEACTÜVUA
HusmaterialeStål
Identisk produkt148B3709
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Inntakslengde [mm]100 mm
Inntakslengde [tommer]4 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardDIN 3861DIN 3901EN 10220
LakkfargeCr3 / TLP
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStopp nåleventil
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnMåleventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
RetningVinkelvei
ServicebarSNV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]76 °F
Utløpskoblingsstørrelse [mm]10.0 mm
UtløpskoblingstypeSkjærering
UtstyrHette
Væskegruppe1
VentilversjonUtvidet avgreining

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.711 Kilogram
Nettovekt0.671 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162974322