Måleventil, SNV
027X0233
Inntakskoblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/4, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027X0233
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
| Inntakskoblingstype | NPT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 |
| Koblingstype | NPT |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Måleventil |
| Produkttype | SNV |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.62 Kilogram |
| Nettovekt | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |