Sil, SNV-ST
027X0153
Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/4, Typedesign: Dreneringssett
027X0153
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filterversjon | Standardversjon |
| Husmateriale | Stål |
| Inntakskoblingstype | NPT |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 |
| Koblingstype | NPT |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Stopp nåleventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Sil |
| Produkttype | SNV-ST |
| Retning | Vinkelvei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Dreneringssett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.72 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |