Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Avstengnings-membranventil, BML 15s

009G0162

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Arbeidsområde [bar] [maks.]21 bar
Arbeidsområde [bar] [min.]-1 bar
Arbeidsområde [psig] [maks.]304 psig
Arbeidsområde [psig] [min.]-14 psig
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EN13463-3 antennelseskilde vurderingJa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
KategoriArt. 4, par. 3
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
KoblingsmaterialeMessing
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Kv verdi [m³/t]2.200 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar]36.4 bar
Maks. testtrykk [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 15S MANUELL STOPPVENTIL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnAvstengnings-membranventil
ProdukttilbehørBM/GBC ventiltilbehør
ProdukttypeBML 15s
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier produktnavnBML/BMT
ServicebarBM/GBC ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-67 °F
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in
UtstyrHåndratt
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.79 Kilogram
Nettovekt0.7 Kilogram
Volume1.615 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422006220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm