Avstengnings-membranventil, BML 12s
009G0142
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF
009G0142
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Arbeidsområde [bar] [maks.] | 21 bar |
| Arbeidsområde [bar] [min.] | -1 bar |
| Arbeidsområde [psig] [maks.] | 304 psig |
| Arbeidsområde [psig] [min.] | -14 psig |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.730 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN13463-3 antennelseskilde vurdering | Ja |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv verdi [m³/t] | 1.500 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. testtrykk [bar] | 36.4 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 528.0 psig |
| Material Description | BML 12S MANUELL STOPPVENTIL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Avstengnings-membranventil |
| Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
| Produkttype | BML 12s |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dossier produktnavn | BML/BMT |
| Servicebar | BM/GBC ventilreservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -67 °F |
| UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Utstyr | Håndratt |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.508 Kilogram |
| Nettovekt | 0.44 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |