Reparasjonssett, Forseglingsdeler
2433+108
Typedesign: Forseglingsdeler, Brukt til produkt: OFV 25, Type 133
2433+108
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | OFV 25, Type 133 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Inkl. føring |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SERVICE KIT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Press. regul. valve spare part |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reparasjonssett |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Forseglingsdeler |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.336 Kilogram |
| Nettovekt | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.001 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |