CVH, Pilotvetilhus 3/8" DIN
192H3764
Brukt til produkt: CVH, Typedesign: Pilotvetilhus 3/8" DIN
192H3764
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Brukt til produkt | CVH |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 10 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | CVH HUS 3/8" DIN RUSTFRITT |
| Materialspek. | Rustfritt stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pilot valve spare parts |
| Produktnavn | Valve body |
| Produkttype | Spare part |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Pilotvetilhus 3/8" DIN |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.344 Kilogram |
| Nettovekt | 0.336 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |