Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flens, 20 mm, Buttsveis

192H3254

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat16 stk.
Brukt til produktCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Flensversjon1.3
Height (EF000040)47
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Materialspek.Rustfritt stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)69

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.528 Kilogram
Nettovekt0.517 Kilogram
Volume0.311 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm