Flens, 15 mm, Buttsveis
192H3253
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Brukt til produkt | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 1.3 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Materialspek. | Rustfritt stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.553 Kilogram |
| Nettovekt | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |