Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flens, 20 mm, Buttsveis

192H3045

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Egenskaper
Verdi
Flensversjon3.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENSESETT RUSTFRITT
Materialspek.Rustfritt stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.944 Kilogram
Nettovekt0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm