Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flens, 80 mm, Buttsveis

192H3022

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon13.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]80 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM FLENS 3''SV. TYPE 13
Materialspek.Rustfritt stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.57 Kilogram
Nettovekt3.42 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm