Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flens, 50 mm, Buttsveis

192H3018

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon11.0
Egenskaper
Verdi
Height (EF000040)55
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM FLENS 2''SV. TYPE 11
Materialspek.Rustfritt stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.089 Kilogram
Nettovekt2.088 Kilogram
Volume0.941 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm