Flens, 40 mm, Buttsveis
192H3016
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Rustfritt stål, Brukt til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 10.0 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | PM FLENS 2''SV.TYPE 10 |
| Materialspek. | Rustfritt stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.626 Kilogram |
| Nettovekt | 1.539 Kilogram |
| Volume | 0.855 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |