Reservedeler, ORV 80; ORV 65
148H3471
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ORV 80; ORV 65
148H3471
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 3 stk. |
| Brukt til produkt | ORV 65ORV 80 |
| Brukt til produkt, kommentarer | H3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORV Thermostat H3 60°C/140°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnavn | Termostatisk element |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Thermostat 60°C/140°F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.484 Kilogram |
| Nettovekt | 0.438 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |