Reservedeler, ORV 25 - 40
148H3463
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ORV 25 - 40
148H3463
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Brukt til produkt | ORV 25 - 40 |
| Brukt til produkt, kommentarer | H1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORV Thermostat H1 49°C/120°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnavn | Termostatisk element |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Thermostat 49°/120°F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.251 Kilogram |
| Nettovekt | 0.207 Kilogram |
| Volume | 0.852 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |